Sensor de ocupación, montaje en accesorio, PIR, montaje alto, ubicaciones húmedas, cable de 19 cm de largo, lentes de montaje bajo (2 m a 6 m) y montaje alto (6 m a 12 m) ajustables e intercambiables, máscara de pasillo azul, blanco
OSFHW-CTW
Control de iluminación con sensor de ocupación externo PIR de montaje alto en accesorio para ubicaciones húmedas, cable de 19 cm de largo, lentes de montaje bajo (2 m a 6 m) y montaje alto (6 m a 12 m) ajustables e intercambiables, azul, máscara de pasillo
El sensor de ocupación PIR para ubicaciones húmedas de montaje alto en accesorio (OSFHW) es ideal para ubicaciones húmedas o mojadas tales como cámaras frigoríficas de supermercados, plantas de procesamiento de alimentos, áreas de estacionamiento u otras aplicaciones de lavado y techo alto. El sistema operativo...
Color: blanco
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Documentos/instrucciones
-
10/24/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/08/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/24/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2024 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477746868
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 50/60 Hz
Clasificación de carga: balastre de 800VA a 120VAC, balastre de 1200VA a 277VAC, balastre de 1500VA a 347VAC, motor: carga de 1/4 CV a 120V
Conexión de cable neutro: necesario
Voltaje: 120-347 V CA
Cableado: negro-línea, rojo-carga, blanco-neutro
Especificaciones medioambientales
Entorno: húmedo
Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento: -25 °C a 71 °C (-14 °F a 60 °F)
Especificaciones mecánicas
Color: blanco
Construcción: carcasa de plástico moldeado por inyección de alto impacto
Grado: comercial
Clasificación IP: IP65
Tipo de montaje: montaje en accesorio
Configuración de montaje del sensor: externo
Tamaño: altura de 120,65 mm (4,75"), ancho de 95,25 mm (3,75")
Especificaciones de rendimiento
Altura de montaje (m): hasta 12 m
Patrón: 360°
Características del producto
Aplicación: ubicaciones húmedas, departamentos de supermercados, plantas de procesamiento de alimentos, estacionamientos, aplicaciones en techos altos
Puesta en marcha: manual
Montaje: montaje en accesorio
Línea de productos: OSFHW
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación
Tiempo de retardo: 30 segundos a 30 minutos
Normas y certificaciones
Listados: homologado por UL y cUL, clasificación IP65. Se puede usar para cumplir con los requisitos de detección de ocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y el Título 24, Parte 6
Cumple con el Título 24: sí
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Garantía
Garantía: limitada de 5 años
Características y beneficios
- Clasificación IP65
- El mecanismo de cierre Quicksnap integrado en la boquilla de 1,27 cm permite el montaje más rápido y sencillo, sin necesidad de una contratuerca roscada
- La unidad incluye lentes intercambiables de montaje alto de 360° (6 a 12 m) y montaje bajo de 360° (2 a 6 m) y un accesorio de máscara de pasillo
- El tiempo de retardo puede configurarse en cualquier momento sin necesidad de alimentación al sensor; el tiempo de retardo varía de 30 segundos a 30 minutos
- El relé de cierre “encendido instantáneo” dispara las lámparas en menos de 5 segundos
- Los circuitos de cruce por cero optimizan la operación del relé para un funcionamiento confiable y de larga duración; el robusto relé de mecanismo de enganche es duradero para todos los tipos de carga.
- Ajusta automáticamente la sensibilidad del infrarrojo pasivo cuando se eleva la temperatura para aumentar la detección de movimiento de calor en todo el campo de visión.
- Por motivos de seguridad y ahorro energético, el sensor de ocupación de montaje alto contiene un relé con mecanismo de enganche para que, en caso de un corte energético, el producto regrese al último estado conocido del relé.
- Para aumentar el ahorro energético y mitigar el disparo por interferencia, el LED superbrillante indica que se ha activado la detección avanzada y las luces solo se encenderán cuando se haya determinado una verdadera ocupación.