Cargando...

Sensor inteligente con fotocélula, montaje en extremo/accesorio, PIR, sensor de ocupación, 120-480VAC, 50/60 Hz, lente incluida de 2,7 m y 6,1 m, conectividad Bluetooth™

OFDUZ-ISW

Sensor de  ocupación PIR  de aprovechamiento de la luz solar con atenuación; montaje en extremo/accesorio; voltaje universal de 120-480VAC 50/60 Hz; clasificación IP66 para altas y bajas temperaturas, impermeable, para interiores/exteriores; atenuación de 0-10V de zona única, relé de 120-347VAC bipolar de 5A; lente de 20 a 6 metros y lente de 6 a 12 metros incluidos, en caja individual

Leviton Inteligente Los sensores de montaje en accesorio integrados con infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR) IP66 están diseñados para usar con interruptores o controladores de atenuación LED de 0-10V y balastres fluorescentes. Rep. del

Color: blanco

Documentos/instrucciones

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477602218

  • Especificaciones eléctricas

    Tecnología de atenuación: 0-10VDC

    Frecuencia: 50/60 Hz

    Clasificación de carga: consulte la hoja de datos/especificaciones del producto

    Voltaje: universal

  • Especificaciones medioambientales

    Entorno: interior/exterior

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 75 °C

    Humedad relativa: 0% a 90% sin condensación

    Rango de temperatura de almacenamiento: -40° a 185°F (-40° a 85°C)

  • Especificaciones mecánicas

    Color: blanco

    Grado: comercial

    Clasificación IP: IP66 (tipo 3R)

    Tipo de montaje: montaje en accesorio de extremo/luz

    Configuración de montaje del sensor: externo

    Tamaño: ancho: 54,4 mm (2,14 pulgadas) Longitud: 155,4-168,6 mm (6,12-6,63 pulgadas) Profundidad: 41,0 mm (1,61 pulgadas)

  • Especificaciones de rendimiento

    Patrón: 360°

  • Características del producto

    Aplicación: depósitos, bahías de carga,Iluminación al aire libre,Aparcamientos de garajes,Gimnasios,Bibliotecas,Alto montaje,Ubicación húmeda

    Puesta en marcha: habilitado para aplicaciones

    Montaje: se monta en un accesorio de luz

    Línea de productos: sensores inteligentes

    Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)

    Tipo de sensor: ocupación/desocupación

  • Normas y certificaciones

    Listados: se pueden usar para cumplir con los requisitos de atenuación y detección de ocupación/desocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24 de 2019

  • Tipo

    Tipo de producto: sensor inteligente con fotocélula

  • Garantía

    Garantía: limitada de 5 años

Características y beneficios

  • Se puede usar para cumplir con los requisitos de atenuación y detección de ocupación/desocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24 de 2019
  • Clasificación IP66 (cuando se instala en una caja/accesorio con clasificación IP66 apropiado)
  • Modelos de 120-277V
    • 120-277VAC unipolar
  • models120-347VAC unipolar
    • 208-480VAC
  • Agrupación de malla16 productos por grupo
    • Espacios ocupados
    • Aprovechamiento de luz solar
  • Programación - Solo modelos de voltaje universal
    • Programación semanal
    • Reloj de tiempo o reloj astronómico
    • Cambio de nivel, modo de funcionamiento, modo de luz solar
    • Los modelos sin la función de programación integral pueden formar parte de un grupo con programación
    • Controla cargas de iluminación LED de hasta 6,7 A
  • Conmutación de un nivel
  • Modo de ocupación:
    • Deshabilitado (solo fotocélula)
    • Encendido automático/apagado automático
  • El campo de visión de 360° proporciona una cobertura de hasta 800 m2 y lentes de 6 m a 6 m, además de máscaras de pasillo incluidas

Videos relacionados 

Cumplimiento de códigos con sensores inteligentes

Sensores inteligentes de montaje en accesorio

Sensor de montaje en accesorio integrado PIR IP66 inteligente - Programación de aplicaciones

Sensores de ocupación con clasificación IP66

Los sensores de montaje en accesorio con clasificación IP66 de Leviton protegen de los elementos.