Leviton ofrece el mejor servicio de panel de interconexión y logística mundial de la industria con una amplia gama de soluciones flexibles para cada aplicación, respaldadas por un servicio y soporte líderes en la industria.
- Los paneles de alta densidad e2XHD simplifican la instalación y mejoran el enrutamiento de cables
- Los paneles QUICKPORT™ le permiten mezclar voz, datos, vídeo y audio en un solo panel
- Los paneles 110-Style están disponibles en una variedad de densidades de puerto para admitir aplicaciones de datos de alta velocidad
- El perfil tradicional de los paneles planos funciona bien en casi cualquier aplicación
- Los paneles en ángulo optimizan el manejo de cordones de interconexión y la utilización del espacio en bastidor
- Los paneles Zero-U VERTIGO™ ofrecen mejor enrutamiento de cables y protección fuera del bastidor tradicional de 48 cm