Los juegos de cables flexibles de fibra óptica de Leviton son una solución ideal para las aplicaciones de empalme mecánico o de fusión. Se ofrecen en una amplia gama de fibra de modos múltiples y monomodo con conectores SC, ST o LC. Nuestros cables flexibles premium ofrecen pérdida baja de inserción y opciones personalizadas de diferentes longitudes. Los cables flexibles económicos tienen un valor atractivo y se envían en el mismo día cuando recibimos el pedido antes del mediodía de la hora del Pacífico.