- Compatible con los puertos RJ-45 estándar de la industria en equipos electrónicos, paneles de interconexión y conectores
- Los mecanismos de bloqueo con patente pendiente no se pueden liberar sin la herramienta de extracción del mismo color.
- Compatible con equipos de red de alta densidad y paneles de interconexión de 48 puertos de 1RU de bastidor
- Disponible en ocho colores para reservar, identificar, separar, proteger y asegurar los puertos de red.
- La caja transparente permite la codificación por color, a la vez que mantiene la visibilidad de los LED de enlace/estado de los equipos electrónicos.
- Disponible en UTP y protegido
- Fabricado en Estados Unidos
Llame al 800.722.2082 para obtener asistencia con la creación de su pedido personalizado.