Leviton ofrece cables de tubo flexible en una variedad de construcciones adecuadas para aplicaciones en interiores, interiores/exteriores o plantas externas, y con recuentos de fibra de hasta 432. Estos cables cuentan con tubos de plástico delgados y pequeños con hasta una docena de fibras recubiertas de 250 micrones que se mueven libremente dentro de cada tubo. Este diseño protege la fibra de las tensiones aplicadas al cable en la instalación o el servicio, y puede llenarse con materiales de bloqueo de agua para evitar la entrada de humedad.