Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cable de cobre

Cable de cobre

Leviton ofrece los mejores cables de cobre de su clase que superan los estándares industriales. Desde supresión de diafonía exógena superior hasta opciones flexibles de diámetro pequeño, tenemos la solución ideal para todo tipo de redes exigentes.

Más información sobre las familias de cables de cobre clave:

  • Cable protegido Cat 6A FDT mundial : Ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento de cable avanzado y las ventajas adicionales de aislamiento de señal de un diseño F/UTP. El diseño de cable sin relleno de próxima generación ofrece el sistema protegido Cat 6A más pequeño y fácil de instalar de la industria.
  • Cable UTP Cat 6A RDT global : Márgenes de rendimiento y diámetro externo reducidos por encima del estándar Cat 6A, ideal para actualizaciones de cables, aplicaciones de reacondicionamiento o áreas con espacio limitado.
  • Cable UTP Cat 6A de acero inoxidable mundial : Rendimiento inigualable en aislamiento de señal, PoE alto y supresión de diafonía exógena.
  • Tecnología FLX-1 : Una tecnología de polímero avanzada diseñada por Levitonpara mejorar la flexibilidad del revestimiento del cable. 
  • Cable con clasificación CPR:  el cable de alta gama aprobado por CPR garantiza la seguridad contra incendios crítica en las redes de datos. El cable Leviton cumple con las pautas del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) proporcionadas por Europacable.


Explore el cable de cobre por clasificación de categoría, clasificación de llama y más debajo de la sección Recursos.

Resultados 1-24 de 1,138