Cargando...

Infraestructura de red sostenible

Infraestructura de red sostenible

Soluciones de red de Leviton está comprometida con protección del medioambiente a través del diseño, la fabricación y la entrega de infraestructura de red sostenible. Esta iniciativa de larga duración se demostró por primera vez en 2011 en nuestras instalaciones de Glenrothes, Reino Unido, y en toda la organización al convertirse en el primer fabricante de comunicaciones de datos de Europa en lograr la neutralidad de carbono. Y en 2024 todas las instalaciones de soluciones de red mundiales lograron la neutralidad de carbono. En toda nuestra organización, seguimos estrictas prácticas de fabricación y desarrollamos productos que pueden contribuyen a lograr un mayor ahorro energético, generan menos desechos y reducen su huella de carbono general. Vea nuestros comprometidos corporativospara lograr la neutralidad de carbono en todas las unidades de negocios para 2030.

Declaraciones de productos medioambientales

Leviton faculta los proyectos de edificios ecológicos con los datos de sostenibilidad que necesitan para tener éxito.

Reducción de carbono

Reducción de carbono y eficiencia energética

  • Los sensores e iluminación LED fabricados por Leviton consumen hasta un 55% menos de energía en nuestras instalaciones
  • Reducimos las emisiones de transporte combinando envíos y palés compartidos, y envíos directos opcionales con productos hechos a pedido
  • Las compensaciones de carbono incluyen inversiones en proyectos de energía hidroeléctrica y transporte
 Innovación

Innovación

  • Los obturadores de las cintas y las  placas adaptadoras minimizan o  eliminan el  uso de guardapolvos que  generalmente se  tiran al lugar de trabajo.

  • El cable más pequeño con menos material tiene una huella de carbono entre un 5% y un 7% menor en comparación con el cable de interconexión estándar

  • Ecológico Cordones de interconexión Cat 6A de alta flexibilidad de diámetro externo pequeñose abre en una pestaña nueva que son un 46% más livianos, lo que reduce el peso y los costos de flete. Y una reducción en los materiales: un 52% menos de  cobre, un 41% menos de  aislante de  cables y un 72% menos de plástico de  funda en comparación con un cable de interconexión estándar. 

Reduzca el desperdicio de trabajo

Reduzca el desperdicio de trabajo

  • Las cajas de cables reciclables utilizan cartón simple con contenido de tinta reducido; el cable se suministra en carretes de madera reciclables y reutilizables

  • Empaquetado de cables SMARTPAK™ que puede reducir hasta un 15% los desechos de cartón y cable

  • Los conjuntos terminados en fábrica se fabrican con longitudes exactas, lo  queelimina el material sobrante de terminación  en  el lugar de trabajo.

 Maximice el reciclaje

Maximice el reciclaje

  • Los programas de reciclaje de Leviton desvían toneladas de desechos de los vertederos todos los años
  • Los materiales de cobre, aislante y relleno de nuestra categoría de cables contienen entre un 10% y un 100% de materiales reciclados, dependiendo de la construcción del cable
  • Hasta el 25% del plástico utilizado en las operaciones de molde de inyección para la fabricación de conectividad se vuelve a conectar a tierra y se reutiliza
Administración del agua

Administración del agua

  • Los sistemas de tratamiento in situ limpian a fondo el agua de fabricación antes de su liberación

  • Los sistemas de enfriamiento por agua de circuito cerrado reducen el uso de agua en un 89%

  • Planes de prevención de la contaminación de aguas pluviales realizados trimestralmente por terceros

Sostenibilidad por diseño

El impacto medioambiental se tiene en cuenta en cada paso de nuestro proceso de desarrollo de productos con certificación ISO 9001, desde el abastecimiento inicial de materiales hasta el empaquetado final y la logística. El resultado: Leviton ofrece paquetes a granel y otros empaquetados inteligentes para reducir los desechos; utilizamos materiales reciclados y de origen sostenible en productos y empaquetados; y todos los productos cumplen con RoHS/REACH.