SELECTOR DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
¿Qué solución de carga de vehículos eléctricos es la adecuada para usted?
¡EMPEZE!
SELECTOR RÁPIDO DE SOLUCIONES DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
EMPEZAR DE NUEVO
- UNIDAD DE DOMINIO MÚLTIPLE/HOGAR
- COMERCIAL/PÚBLICO
- MI APLICACIÓN LEVITON
- ESTÁNDAR
- PARED
- PEDESTAL
- SOPORTE
- SIN SOPORTE
- 4G/SOFTWARE
- ESTÁNDAR
- PUERTO DOBLE
- PUERTO ÚNICO
- PANTALLA LCD
- SIN PANTALLA
- PARED
- PEDESTAL
- ÚNICO
- DOBLE - BÁSICO
- MANEJO DE CABLES
- SOPORTE
- SIN SOPORTE
- ENCHUFE
- CABLEADO
¿Dónde se utilizará su estación de carga?
Unidad doméstica/de varias viviendas
Q1
Ubicación comercial/pública/de flota
¿Desea ver y administrar su estación a través de una aplicación, que incluye inicio/parada remotos, programación de sesiones fuera de temporada, visualización del estado y más?
Sí, me gustaría poder ver el estado de la carga desde mi teléfono o tableta
Q2
No, puedo ver fácilmente el cargador de forma intermitente
¿Dónde desea instalar su estación?
Montado en una pared
Q4
Sobre un pedestal independiente
Cuando la estación no está en uso, ¿desea que una funda sujete el cable de carga?
Sí, me gustaría mantener el cable de carga fuera del suelo para evitar daños
Q4
No, puedo enrollar el cable de carga alrededor de la estación
¿Desea que su estación esté conectada en red e incluya software/ 4G?
Sí, me gustaría controlar de forma remota el acceso a la estación, fijar precios, realizar un seguimiento del consumo de energía, generar informes de uso y mucho más
Q5
No, mis necesidades de carga son más simples y básicas
¿Su aplicación requiere dos puertos?
Sí, me gustaría tener la opción de cargar dos vehículos con una unidad
Q6
No, los cargadores individuales funcionarían mejor en mi ubicación
¿Desea que su estación tenga una pantalla LCD?
Sí, me gustaría mostrar los datos de consumo de energía y carga
Q7
No, no necesito mostrar el consumo de energía ni los datos de carga
¿Dónde desea instalar su estación?
Montado en una pared
Q8
Sobre un pedestal independiente
¿Dónde desea instalar su estación?
Montado en una pared
Q8B
Sobre un pedestal independiente
¿Necesita manejo de cables?
Sí, un sistema de manejo de cables mantendría los cordones fuera del suelo
Q9
No, los cordones pueden envolverse o cubrirse en los ganchos del pedestal
¿Cómo le gustaría montar sus estaciones?
1 estación en 1 pedestal
Q9
2 estaciones en 1 pedestal; montado de forma continua
Q9
2 estaciones en 1 pedestal; montado lado a lado
Cuando la estación no está en uso, ¿desea que una funda sujete el cable de carga?
Sí, me gustaría mantener el cable de carga fuera del suelo para evitar daños
Q10
No, puedo enrollar el cable de carga alrededor de la estación
¿Prefiere una estación de carga enchufable (que requiere un receptáculo NEMA 15-50R ) o una versión cableada?
Sí, favorezco la flexibilidad de un producto conectable
Q11
No, cableado es ideal para mí
La solución de carga de vehículos eléctricos adecuada para usted...
Hogar inteligente serie EV, cableado
EV32W: 32 A, Nivel 2 • EV48W: 48 A, Nivel 2 • EV80W: 80 A, Nivel 2
Receptáculos únicos de alta resistencia NEMA 14-50R para carga de vehículos eléctricos
1450R: estándar • 1450W: resistente al clima
Pedestal de montaje doble (lado a lado) con manejo de cordón retráctil
3 piezas - EPCM1-OF3: cuerpo de pedestal • EPCM2-OF3: plantilla de montaje • EPCM3-OF3: sistema de manejo de cordones retráctil
Pedestal con manejo de cordón retráctil
3 piezas - EPCM1-OF3: cuerpo de pedestal • APCMX: juego de accesorios • EPCM3-OF3: sistema de manejo de cordones retráctil
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.