Cargando...

Soluciones de alimentación para centros de datos

Aplicación V-0-Max en centros de datos

En Leviton, comprendemos la importancia de mantener la alimentación en funcionamiento sin importar el entorno. Los centros de datos tienen requisitos únicos y el tiempo de inactividad no planificado simplemente no es una opción. Puede contar con nuestros productos de cableado eléctrico para garantizar que la infraestructura de su centro de datos sea segura. Brindamos servicios a todo tipo de clientes, incluidos proveedores de telecomunicaciones, empresas de comercio electrónico Fortune 100, universidades e instalaciones gubernamentales de alta seguridad.

Receptáculos azules

Los sistemas de suministro de alimentación ininterrumpible (SAI) proporcionan alimentación eléctrica continua de alta calidad a los centros de datos y protección a nivel de toda la instalación para dispositivos electrónicos sensibles. Es importante identificar los receptáculos protegidos por el UPS para que los equipos de misión crítica se conecten correctamente al sistema del UPS. El azul se ha convertido en la identificación estándar para estos receptáculos.

Vea nuestra oferta de receptáculos estándar »

Vea nuestra oferta de receptáculos Decora »

Receptáculos de alimentación de grado comercial azules
Grupo de receptáculos con seguro V-0-Max

Receptáculos V-0-Max

Los receptáculos con seguro V-0-Max combinan un diseño avanzado, los mejores materiales de componentes y amplias pruebas de laboratorio para brindar una confiabilidad sin igual para suministrar alimentación a infraestructura crítica: los bastidores y gabinetes.

Vea nuestra oferta de receptáculos V-0-Max »

Receptáculos con conexión a tierra aislada

Para los equipos extremadamente sensibles dentro del centro de datos, los receptáculos de conexión a tierra aislados proporcionan una conexión a tierra del equipo “limpia” para evitar la interferencia de la conexión a tierra del edificio.

Vea nuestra oferta de receptáculos estándar con conexión a tierra aislados »

Vea nuestra oferta de receptáculos Decora con conexión a tierra aislada »

Agrupación de receptáculos con conexión a tierra aislada
Receptáculos de protección contra sobretensiones

Receptáculos protegidos contra sobretensiones

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton pueden usarse de forma individual o como parte de una estrategia de aplicación coordinada, protegiendo los equipos electrónicos sensibles de los transitorios de voltaje dañinos.

Vea nuestra oferta de receptáculos protegidos contra sobretensiones »

Productos de clavija y manga IEC 60309-1 y -2

Las clavijas y los conectores de clavija y manga de la serie LEV están diseñados para simplificar la instalación, resistir entornos difíciles y mejorar la seguridad y la productividad, al tiempo que proporcionan conexiones de alimentación eléctrica duraderas. Los productos con tecnología Inform ofrecen indicación visual de alimentación, lo que aumenta la seguridad de las instalaciones y permite una solución de problemas más rápida cuando hay un problema de alimentación con el equipo conectado.

Ver nuestras clavijas y conectores serie LEV »

Clavija y manga serie LEV
Unidades de distribución de energía

Unidades de distribución de energía (PDU)

Los servidores, el almacenamiento y los equipos de redes solo pueden funcionar tan bien como la alimentación que los impulsa.  Nuestras unidades de distribución de energía (Power Distribution Units, PDU) proporcionan alimentación sólida y confiable a los equipos de bastidor y gabinete.  Escoja entre una variedad de unidades de montaje en bastidor horizontal y vertical, disponibles con y sin protección contra sobretensiones.

Vea nuestra oferta de unidades de distribución de energía »

Empuñaduras de seguridad de malla de cable

Construido para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para entornos industriales exigentes. Las agarraderas de seguridad de malla de cable distribuyen la tensión sobre un área grande para que puedan sostener, tirar o sostener de forma segura el cable, cuerda, tubería o cable de fibra óptica al que se aplican.

Vea nuestra oferta de malla de cable »

Agarraderas de malla de cable y alivio de tensión
Especificaciones del edificio ARCAT Logotipo a todo color

Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas de CSI de tres partes y canadienses de CSC que pueden descargarse fácilmente, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.

¡Explore las especificaciones del producto!

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en receptáculos.