Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Leviton presenta el panel de interconexión UTP de carga frontal QUICKPORT™

Para simplificar el manejo en bastidores y gabinetes densos, Leviton ha creado una solución innovadora para aplicaciones mundiales

Bothell, WA, 24 de octubre de 2022 – Leviton anunció hoy la introducción del panel de interconexión UTP de carga frontal QUICKPORT. Con un innovador bisel de carga frontal, los paneles están diseñados para facilitar la implementación en redes existentes, permitir actualizaciones sencillas y simplificar las adiciones, los movimientos y los cambios frecuentes para una variedad de aplicaciones de medios. Los paneles están disponibles en formato de 48 puertos en 2RU de bastidor, compatibles con todos los conectores QUICKPORT y se adaptan a todos los bastidores y gabinetes estándar de la industria de 48 cm.

“Nuestro nuevo panel de carga frontal amplía nuestra amplia oferta existente de paneles de interconexión”, dijo Jennifer Yanni, Gerente Principal de Productos de Soluciones de Red de Leviton. "Estos paneles brindan a los administradores de red una manera eficiente de agregar o cambiar puertos de red sin interrumpir las conexiones activas, lo que reduce la posibilidad de tiempo de inactividad no planificado".

Las ventajas innovadoras de los nuevos paneles de interconexión UTP de carga frontal QUICKPORT incluyen:

  • Carga frontal conveniente cuando el acceso a la parte posterior del panel es limitado
  • Fácil asignación de puertos con numeración vertical
  • Compatibilidad con los productos QUICKPORT de Leviton
  • Opción de barra de manejo de cables posterior doble
  • Una solución mundial que cumple con los requisitos de conexión a tierra y unión de paneles de América del Norte y la UE

Los paneles de interconexión UTP de carga frontal QUICKPORT de Leviton están disponibles hoy a través de la amplia red de distribución de Leviton. Obtenga más información aquí.

###

Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. Los encargados de TI, constructores, contratistas y otros profesionales de la industria clasifican los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.