Bothell, WA, 17 de agosto de 2023 – Leviton anunció hoy nuevas mejoras a su popular sistema extensor PoE OneReach. Los extensores de red OneReach combinan filamentos de fibra óptica para transmisión de datos de hasta un gigabit por segundo y conductores de cobre para alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) en un único cable compuesto. Si bien las instalaciones de PoE tradicionales ofrecen hasta 90 metros, el sistema OneReach puede proporcionar alimentación y datos de hasta 3.000 metros, y es compatible con cámaras, teléfonos de emergencia y puntos de acceso inalámbrico en ubicaciones remotas. Las nuevas mejoras se aplican a los productos de todo el sistema OneReach e incluyen:
- Los nuevos productos PoE remotos de 2 y 4 puertos cumplen con la norma IEEE 802.3 PoE para productos alimentados por red que requieren hasta 100 W (hasta PoE tipo 4, clase 8), y son compatibles con más productos que consumen energía, como cámaras de seguridad con control de inclinación y zoom, y kioscos de punto de venta.
- Los controles remotos de 2 y 4 puertos cumplen con los rigores de las aplicaciones al aire libre con la inmunidad contra sobretensiones IEC 61000 4-5 Nivel 4 (4000 V). Esta es una mejora significativa con respecto al TVSS básico de 1500 V incorporado anterior.
- El nuevo chasis del inyector de alimentación de 2U crea una huella que ahorra espacio, con más conexiones de bloque de terminales y capacidad de módulo de suministro de alimentación.
- El nuevo módulo de suministro de alimentación de una ranura ofrece un ventilador de enfriamiento más silencioso y un tamaño reducido respecto del modelo actual.
“La alimentación confiable y la transmisión de datos para cámaras de seguridad remotas y acceso inalámbrico es más importante que nunca en lugares como campus universitarios y corporativos, estadios deportivos y grandes centros de distribución”, dijo Teresa Hoffman, Gerente de Productos de Soluciones de Red de Leviton. "Leviton se dedica a brindar un sistema de extensión de canal de red PoE simple, confiable y de alto rendimiento, y estamos constantemente invirtiendo en mejoras para brindar soporte a nuestros clientes".
Estos productos mejorados con homologación c(UL)us reemplazan los controles remotos de múltiples puertos OneReach, los modelos de chasis y los módulos de suministro de alimentación actuales de Leviton. Están disponibles a través de la amplia red de distribución de Leviton. Para obtener más información, visite Leviton.com/OneReach.
###
Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.