EJERCICIO:
En los últimos 14 años, la alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) ha aumentado constantemente su huella en aplicaciones empresariales. Impulsada por la demanda del mercado de una mayor gama de productos e iniciativas de edificios inteligentes, así como por los nuevos estándares IEEE que respaldan niveles de alimentación más altos, se espera que la PoE continúe su trayectoria de crecimiento ascendente en la próxima década. Se prevé que las ventas de puertos y productos habilitados para PoE aumentarán de 45 millones de dólares en 2015 a mil millones de dólares para 2021, y se espera que el mercado general de PoE alcance los 3700 millones de dólares para 2025.
Históricamente, las tasas de adopción de PoE han aumentado en paralelo con la adopción de nuevos estándares de PoE. Cuando el estándar PoE original, designado PoE tipo 1, surgió en 2003 con la publicación de IEEE 802.3af, solo se proyectaron unas pocas aplicaciones para la tecnología, incluidos clientes delgados y productos de control de acceso remoto. La PoE tipo 1 permitió enviar 15,4 W de alimentación de CC desde el equipo de suministro de alimentación a través de dos de los cuatro pares trenzados de cable CAT 3 o superior. Esta forma temprana de PoE era compatible con 10BASE-T y 100BASE-T , y entregaba 12,95 W a través de 350mA de corriente a un producto alimentado para velocidades de Ethernet de hasta 100Mb/s.
En 2009, IEEE introdujo la norma 802.3at, también conocida como PoE tipo 2 o PoE+. El estándar 802.3at duplicó la alimentación que podía enviarse a través de PoE, hasta 30 W, y recomendó el cableado Cat 5e como el grado mínimo de cable, al tiempo que admitía 1000BASE-T a través de Cat 5e o 6. Con la ratificación de 802.3at, se podían suministrar 25,5 W y 600mA de corriente a los productos en dos de los cuatro pares, con compatibilidad con versiones anteriores de PoE de 15,4 W. Con el nuevo estándar surgieron nuevas aplicaciones, principalmente teléfonos VoIP y cámaras de seguridad IP compatibles con conectividad de cable de red y alimentación