Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conectores FAST-CURE™

Conectores FAST-CURE

Los conectores epóxicos FAST-CURE de Leviton, disponibles en estilos LC, SC y ST, son conectores de fibra óptica confiables y rentables con terminación adhesiva rápida. Los conectores cuentan con férulas de circonio con radios preajustados, engarces de retención de cable y un diseño de llave de tuercas de desconexión no óptica patentado. Disponible en versiones de monomodo y de modos múltiples.

  • Conectores de estilo adhesivo anaeróbico para instalar en el campo
  • Disponibles en estilos de conectores LC, SC y ST
  • Disponible en versiones LOMM, de modos múltiples y monomodo (OM1/OM2, OM3/OM4, OS2)
  • La conexión más sólida, ideal para aplicaciones de plantas interiores y exteriores
  • Requiere pulido a mano
  • Fundas de 900 μm y 3 mm incluidas con conectores SC y ST
  • Casquillos de cerámica de circonio utilizados en todos los conectores
Resultados 1-24 de 28
Sin resultados