Bothell, WA, 16 de mayo de 2023 – Leviton anunció hoy que sus cordones de interconexión de alta flexibilidad Cat 6A ahora están disponibles en un paquete a granel GREENPACK conveniente y sostenible, con el nuevo empaquetado sostenible inteligente. La nueva opción de empaquetado GREENPACK reduce el tiempo y el costo de instalación, al tiempo que elimina los desechos plásticos de un solo uso en el lugar de trabajo.
“Introdujimos los paquetes a granel GREENPACK para conectores de cobre hace más de 10 años”, dijo Kirk Krahn, Gerente Principal de Productos de Soluciones de Red de Leviton. "Y nos complace ampliar nuestros paquetes a granel GREENPACK para incluir cordones de interconexión de cobre. En combinación con el empaquetado sostenible inteligente, este es el último refuerzo de nuestro compromiso de simplificar las actividades en el lugar de trabajo para los contratistas y proteger el medioambiente mediante la reducción de plásticos de un solo uso y la minimización de los desechos generales”.
Los beneficios clave del nuevo paquete sostenible GREENPACK de cordones de interconexión de alta flexibilidad Cat 6A incluyen:
- Reducir 12.000 kilogramos de plástico por año en desechos en el lugar de trabajo con cajas completamente reciclables, paquetes a granel y plásticos de un solo uso
- Los materiales de las cajas ecológicamente responsables son papel kraft 100% impreso con tintas ecológicas a base de soja y cobertura de tinta mínima
- El empaquetado está diseñado para una instalación más inteligente con ventanas perforadas para identificar fácilmente el producto, orificios para las manos para facilitar el tránsito y campos de entrada de información en la caja
- Los paquetes a granel GREENPACK ahorran aproximadamente 75 minutos de tiempo de instalación por cada 1.000 cordones
Los cordones de interconexión de alta flexibilidad Cat 6A de Leviton, con un nuevo enchufe y funda compactos, se lanzaron en junio 2021. Su mayor flexibilidad facilita la instalación y el mantenimiento, y requiere menos espacio para el radio de curvatura, lo que los convierte en una solución ideal para aplicaciones de edificios inteligentes, conectividad WAP y otras implementaciones de IoT. Con una clasificación doble, están diseñados para aplicaciones de baja emisión de humo y libres de halógenos y CM en todas las regiones del mundo. Están diseñados para ser universales, lo que permite que el mismo cordón funcione en canales protegidos y UTP.
Los GREENPACKS de cordones de interconexión de alta flexibilidad CAT 6A están disponibles en los EE. UU., Canadá y Latinoamérica. Para obtener más información sobre esta y otras opciones de paquetes a granel GREENPACK, visite leviton.com/greenpack.
###
Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.